1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: TX1SI-1214-16
- Malzeme: igutex® TX1
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Daha fazla igutex® TX1 parça
- üretim yönetimi : Yara
- Kullanım ömrü:
200 MPa'ya kadar ağır hizmet tipi rulman
- 200 MPa'ya kadar statik ve 140 MPa'ya kadar dinamik hareketler için
- Aşınmaya dayanıklı ve boyutsal açıdan kararlı
- İyi sıvı ortam direnci
igutex® TX1 | 200 MPa'ya kadar ağır hizmet tipi rulman
Tarım
İnşaat makineleri
Ağır makine / Tesis inşaatı
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
igutex® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
igutex® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
- 200 MPa'ya kadar statik ve 140 MPa'ya kadar dinamik yükler için
- Aşınmaya dayanıklı ve boyutsal açıdan kararlı
- Yüksek kimyasal madde direnci
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
Tarım
İnşaat makineleri
Ağır makine / Tesis inşaatı
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman ihtiyacım olacak?
| Ne zaman ihtiyacım olmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
igutex® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
igutex® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?