iglidur® A200, baskı pulu, imperial - A200TI

FDA uyumlu, düşük hızlar için

iglidur® A200, baskı pulu, imperial - A200TI
iglidur® A200, baskı pulu, imperial - A200TI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A200, baskı pulu, imperial - A200TI
iglidur® A200, baskı pulu, imperial - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: ATI-04
  • Malzeme: iglidur® A200
  • Şekil: Baskı pulları satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • FDA uyumlu, düşük hızlar için
  • iglidur® A200 malzemesi, gıda ve ilaç idaresinin (FDA) yönetmeliklerine uygundur
  • Gıdayla doğrudan temasa uygun
  • Düşük hızlar için
  • EU10/2011 uyumlu
iglidur® A200 | FDA uyumlu, düşük hızlar için
 
  • iglidur® A200 malzemesi, gıda ve ilaç idaresinin (FDA) yönetmeliklerine uygundur
  • Gıdayla doğrudan temasa uygun
  • Düşük hızlar için
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
  • Stoktan standart modül
iglidur® A200'den üretilen rulmanlar, gıda ile doğrudan temas eden uygulamalar için uygundur. Bu nedenle gıda endüstrisi, tıbbi cihaz imalatı, ev tipi küçük ekipmanlar vb. alanlardaki makinelerde bulunan yatak noktaları için ideal çözümdür. Katı yağlayıcıların katılması gıda uyumluluğu lehine ortadan kaldırıldığından, iglidur® A200'ün termoplastik kompozisyonu özellikle aşınma direncine uyarlanmıştır. Buna ek olarak iglidur® A200, kiri hapsedebilme yeteneği ve sessiz çalışması ile karakterize edilir.
   
Tipik uygulama alanları
  
Gıda endüstrisi
  
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
   
Ne zaman kullanılır?
  • Gıdayla temasa uygun
  • Düşük gürültü seviyesi gerektiğinde
  • Kirlerin kapsüllenmesi gerektiğinde
  • FDA uyumluluğu gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?