1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: A500SI-0203-03
- Malzeme: iglidur® A500
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında yüksek aşınma direnci
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- FDA uyumlu
- AB 10/2011 uyumlu
iglidur® A500 | Gıda sektöründe yüksek sıcaklıklara uygun maraton koşucusu
iglidur® A500'den üretilen kaymalı yataklar, gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. Son derece iyi bir kimyasal dirence sahiptirler ve bu nedenle gıda endüstrisine yönelik makinelerin çevresindeki en zor uygulamalar için uygundurlar. iglidur® A500 çok yumuşak bir malzeme olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel bir basınç dayanımına sahiptir.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® A500'den üretilen kaymalı yataklar, gıda ile doğrudan temas için onaylanmıştır. Son derece iyi bir kimyasal dirence sahiptirler ve bu nedenle gıda endüstrisine yönelik makinelerin çevresindeki en zor uygulamalar için uygundurlar. iglidur® A500 çok yumuşak bir malzeme olmasına rağmen, yüksek sıcaklıklarda bile mükemmel bir basınç dayanımına sahiptir.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Gıda endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?