1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GTI-0610-01
- Malzeme: iglidur® G
- Biçim: Baskı pulları satın alın
- Boyutlar:
- d1 0.375 in
- d2 0.625 in
- s 0.04 in
- h 0.04 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Most popular iglidur® material worldwide
- High wear resistance
- Resistance to dust and dirt
- Cost-effective
iglidur® G | Çok yönlü
Farklı gereksinimlerin en geniş yelpazesi iglidur® G tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak tanımlanır. Orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklardaki uygulamalar tavsiye edilir. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatlettir. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü iyi ve her şeyden önce genel, mekanik, termal ve tribolojik özelliklerin toplamında klasik çok yönlü.
Tipik uygulama alanları
- Ziraat mühendisliği
- Otomotiv
- İnşaat makineleri
- Makine mühendisliği
- Spor, fitness & rehabilitasyon
Ne zaman kullanmalıyım?
- Ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyacım varsa
- Düşük ila orta yüzey hızları
- için
- Malzemenin farklı şaftlara uygun olması gerekiyorsa Döndürme ve rotasyon uygulamaları için
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Mekanik yeniden işleme gerekiyorsa
- Çok yüksek aşınma direnci gerekiyorsa
- Evrensel kimyasal direnç gerekiyorsa
- Sıcaklıklar sürekli +130°C'den yüksekse
- Su altında kullanım için
Uyup uymadığından emin değil misiniz?