Dil Değiştir :

Teknolojiyi geli艧tirin, maliyetleri d眉艧眉r眉n: mobilya konstr眉ksiyon uygulamalar谋nda nas谋l 莽al谋艧t谋臒谋n谋 kendiniz deneyin. Kaymal谋 yatak ve lineer teknoloji i莽in 眉cretsiz numune kutular谋m谋z谋 艧imdi sipari艧 edin.
Multigym'de bacak uzatma ve biseps veya kelebek, kuvvet antrenman谋 i莽in muhtemelen en pop眉ler istasyonlard谋r. Drylin W lineer k谋lavuz, bacak antrenman谋 i莽in ped y眉ksekli臒inin kolayca ve neredeyse hi莽 ses 莽谋karmadan ayarlanabilmesini sa臒lar. 脟ift profil ve ta艧谋y谋c谋 h谋zl谋 bir 艧ekilde monte edilir ve ya臒lama gerektirmeyen 莽al谋艧ma, bak谋m gerektirmedi臒i anlam谋na gelir. iglidur G ve M250 kaymal谋 yataklar, Multigym'deki t眉m yatak noktalar谋 i莽in uygundur. Hareket dizisindeki her eklem i莽in tavsiye edilirler. Montaj yeri ne olursa olsun, korozyona dayan谋kl谋d谋rlar, g谋c谋rdama sesi yoktur ve 枚m眉r boyu dayan谋rlar.
Kardiyovask眉ler sisteminiz i莽in bir 艧eyler yapmak istiyorsan谋z, k眉rek makinesi m眉kemmel bir se莽imdir. Hem d枚ner hem de d枚ner mafsallar burada iglidur kaymal谋 yataklar kullan谋larak ideal bir 艧ekilde ayarlanabilir - sessiz ve bak谋m gerektirmez. K眉rek makinelerine tak谋lan drylin W lineer kaymal谋 yataklar da tamamen ya臒lama gerektirmez ve bu nedenle a莽谋k olarak kullan谋labilir. Al眉minyumdan yap谋lm谋艧 莽ift 艧aft profili, d眉艧眉k a臒谋rl谋kla birlikte y眉ksek burulma rijitli臒i sunar. Lineer rulmanlar 莽ok d眉艧眉k titre艧im ve dolay谋s谋yla koltu臒un sessiz kaymas谋n谋 sa臒lar.
Optimum oturma pozisyonu egzersiz bisikletleri veya ergometreler gibi kardiyo ekipmanlar谋nda da belirleyici bir rol oynar - ancak o zaman 枚rne臒in diz eklemi 眉zerindeki bask谋 ortadan kald谋r谋l谋r. 脰rne臒in tutamaklar ve ekranlar i莽in oturma mesafeleri ve y眉kseklik ayarlar谋, bireysel gereksinimlere uyacak 艧ekilde manuel olarak veya 莽ip kart谋 kontrol眉 ile birka莽 saniye i莽inde ayarlanabilir. Profilleri ve komple k谋zaklar谋 veya m眉nferit lineer yataklar谋 ile drylin W lineer k谋lavuz, her yap谋 ve her tasar谋m i莽in ideal mod眉ler sistemi sunar. 脰zellikle elektrikli ayarlama i莽in igus庐 enerji zincirleri ve kablolar谋, en k眉莽眉k b眉k眉lme yar谋莽aplar谋nda bile herhangi bir kurulum alan谋nda ar谋zas谋z 莽al谋艧ma sa臒lar.
igus'un kaymal谋 yataklar谋 ve lineer sistemleri ile profesyonel modeller, bu y眉klere uzun vadede dayanacak mekanik 枚n ko艧ullara sahiptir. Sa臒lam makine elemanlar谋, ar谋za olmadan uzun y谋llar g眉venlik ve g眉venilirlik sunar. Sonu莽ta, spor salonu i艧letmecileri ve 眉yeleri i莽in antrenman sahas谋ndaki ar谋zal谋 ekipmanlardan daha can s谋k谋c谋 bir 艧ey yoktur. 陌ster lineer k谋lavuzlar ister kaymal谋 yataklar olsun, igus klasik tahrik teknolojisinin t眉m bile艧enlerini ya臒lama gerektirmeyen bir versiyon olarak sunar. Bunlar, harici ya臒lay谋c谋 gerektirmeyen teknik plastiklere dayanmaktad谋r. Devridaim yapan 莽elik bilyalara k谋yasla daha basit olan bu hareket t眉r眉 ayn谋 zamanda 莽al谋艧ma g眉r眉lt眉s眉n眉 ve a臒谋rl谋臒谋 azalt谋r ve maliyetlerde y眉zde 40'a varan tasarruf sa臒lar.
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 9:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Çevrimiçi:
24 saat