iglidur X, baskı pulu, mm - XTM

Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik

iglidur X, baskı pulu, mm - XTM
iglidur X, baskı pulu, mm - XTM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur X, baskı pulu, mm - XTM
iglidur X, baskı pulu, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: XTM-0620-015
  • Malzeme: iglidur® X
  • Şekil: Baskı rondelaları
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik
  • Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
  • Uçak içi için ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yangın önleme gereksinimlerini karşılar
  • Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
  • Yüksek sıkıştırma kuvveti
iglidur® X | Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik
 
  • 250'den fazla boyut stokta mevcuttur
  • Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
  • Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
  • Yüksek sıkıştırma kuvveti
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Tüm sıcaklık aralığı boyunca mükemmel aşınma direnci
iglidur® X, çok yüksek sıcaklık dayanımı ile yüksek basınç dayanımı ve kimyasallara karşı yüksek direnç kombinasyonu ile tanımlanır. iglidur® X, diğer iglidur® rulmanlarına göre daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
 Tipik uygulama alanları
 
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz Oda
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • 150 MPa'ya kadar basınç yükleri için
  • Yüksek sıcaklıklarda paslanmaz çelik şaftlı lineer hareketler için
  • Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
  • Sürekli çalışmada -100 °C ila +250 °C arası sıcaklığa dayanıklı (kısa süreli +315 °C'ye kadar)
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Tüm sıcaklık aralığında yüksek aşınma direnci için
Ne zaman kullanılmaz?Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?