1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ZTM-1430-015
- Malzeme: iglidur® Z
- igus-icon-infoİglidur® Z malzemesinden yapılmış parçalar ihracat kısıtlamalarına tabidir. Siparişiniz alındıktan sonra uygun form size gönderilecektir.
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü, yüksek yük ve sıcaklıklarda bile aşınma ve darbeye karşı dirençli
- Özellikle yüksek yüklerde mükemmel aşınma direnci
- Yüksek ısıl direnç
- Aşırı yükler için
iglidur® Z - Aşırı koşullar altında son derece uzun hizmet ömrü - Yüksek yük ve sıcaklıklarda bile aşınmaya & darbeye dayanıklı
Tipik uygulama alanları
İnşaat makineleri
Cam endüstrisi
Havacılık
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- Özellikle yüksek yüklerde mükemmel aşınma dayanıklılığı
- Yüksek ısıl direnç
- Aşırı yükler için
- Yüksek yüzey hızları için
- Kenar yüklerine dayanıklıdır
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
Tipik uygulama alanları
İnşaat makineleri
Cam endüstrisi
Havacılık
Makine aletleri
Tekstil endüstrisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?