1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: ATI-04
- Malzeme: iglidur® A200
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 0.25 in
- d2 0.6201 in
- s 0.0902 in
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- FDA uyumlu, düşük hızlar için
- iglidur® A200 malzemesi, gıda ve ilaç idaresinin (FDA) yönetmeliklerine uygundur
- Gıdayla doğrudan temasa uygun
- Düşük hızlar için
- EU10/2011 uyumlu
iglidur A200 | FDA uyumlu, düşük hızlar için
Tipik uygulama alanları
Gıda endüstrisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- iglidur® A200 malzemesi, gıda ve ilaç idaresinin (FDA) yönetmeliklerine uygundur
- Gıdayla doğrudan temasa uygun
- Düşük hızlar için
- Yağlama ve bakım gerektirmez
- Stoktan standart modül
Tipik uygulama alanları
Gıda endüstrisi
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?