iglidur® G, thrust washer, mm - GTM

The all-round classic with an excellent price/performance ratio

iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM drawing
1 from 2
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM
iglidur® G, thrust washer, mm - GTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GTM-0408-005
  • Material: iglidur® G
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 8 mm
    • d6 8 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Most popular iglidur® material worldwide
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective

iglidur® G | Çok yönlü

Farklı gereksinimlerin en geniş yelpazesi iglidur® G tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak tanımlanır. Orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklardaki uygulamalar tavsiye edilir. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatlettir. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü iyi ve her şeyden önce genel, mekanik, termal ve tribolojik özelliklerin toplamında klasik çok yönlü.

Tipik uygulama alanları

  • Ziraat mühendisliği
  • Otomotiv
  • İnşaat makineleri
  • Makine mühendisliği
  • Spor, fitness & rehabilitasyon

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyacım varsa
  • Düşük ila orta yüzey hızları
  • için
  • Malzemenin farklı şaftlara uygun olması gerekiyorsa
  • Döndürme ve rotasyon uygulamaları için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Mekanik yeniden işleme gerekiyorsa
  • Çok yüksek aşınma direnci gerekiyorsa
  • Evrensel kimyasal direnç gerekiyorsa
  • Sıcaklıklar sürekli +130°C'den yüksekse
  • Su altında kullanım için
Unsure if it fits?