iglidur G, baskı pulu, mm - GTM

Mükemmel fiyat-performans oranına sahip çok yönlü klasik

iglidur G, baskı pulu, mm - GTM
iglidur G, baskı pulu, mm - GTM drawing
iglidur G, baskı pulu, mm - GTM
1 üzerinden: 3
iglidur G, baskı pulu, mm - GTM
iglidur G, baskı pulu, mm - GTM drawing
iglidur G, baskı pulu, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: GTM-0712-005
  • Malzeme: iglidur® G
  • Şekil: Baskı rondelaları
  • Boyutlar:
    • d1 7 mm
    • d2 12 mm
    • s 0.5 mm
    • h 0.2 mm
  • Daha fazla iglidur® G parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Dünya çapında en popüler iglidur malzemesi
  • Yüksek aşınma dayanıklılığı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • Uygun maliyetli
iglidur G | Genel amaçlı rulman
 
  • Stokta mevcut 650'den fazla boyut
  • Yüksek aşınma dayanıklılığı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • Uygun maliyetli
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
iglidur G son derece geniş bir farklı gereksinim yelpazesini kapsar; o gerçekten "çok yönlüdür". Malzeme evrensel uygulamalar için idealdir, gerçek bir "çok yönlüdür". Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur G, iglidur malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde olağanüstü iyi performans gösterir ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik çok yönlü bir malzemedir.
 
Tipik uygulama alanları
 
Tarım
Otomotiv
İş makineleri
Takım tezgahları
Fitness ve spor
 
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
 
Ne zaman kullanılır?
  • Ekonomik, çok yönlü performansa sahip bir rulman gerektiğinde
  • Düşük ila ortalama yüzey hızları için
  • Rulmanın farklı şaft malzemeleri üzerinde çalışması gerektiğinde
  • Dönme ve döndürme hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?