1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XTM-0620-015
- Material: iglidur® X
- Form: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 20 mm
- d4 13 mm
- d5 1.5 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
- Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
- Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
- Universal chemical resistance
- High compressive strength
iglidur® X | Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz Oda
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- 250'den fazla boyut stokta mevcuttur
- Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
- Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Tüm sıcaklık aralığı boyunca mükemmel aşınma direnci
Tipik uygulama alanları
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz Oda
Diğer uygulamaları burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Unsure if it fits?