iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm

The classic all-rounder with an excellent price/performance ratio

iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm drawing
1 from 2
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm
iglidur® J, two hole flanged bearing with preload, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: JVFL-10
  • Material: iglidur® J
  • Form: Shop pre-loaded two hole flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 10 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • High wear resistance
  • Resistance to dust and dirt
  • Cost-effective
iglidur® J | Çok yönlü dayanıklılık koşucusu
iglidur® J kaymalı yatakları, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve çok düşük yapışma-kayma eğilimleri ile karakterize edilir. Önerilen maksimum yüzey basıncı 35MPa olan iglidur® J kılavuz halkaları aşırı yükler için uygun değildir.
Unsure if it fits?