Dil Değiştir :
Geometri verileri girilerek uygun kaymalı yataklar bulunabilir veya özel parçalar olarak ayrı ayrı yapılandırılabilir.
Not: Tam geometri verileri olmadan, arama yalnızca katalog parçalarında gerçekleşir. Özel parçalar ve kullanım ömürleri ancak gerekli tüm geometri verileri eksiksiz olarak girildikten sonra hesaplanabilir ve görüntülenebilir.
4 katalog parçaları | 0 özel parçalar
Malzeme igus-icon-arrow-table-sorting | Boyutlar (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting d5 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | Teslim süreleri / Kullanım ömrü igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Fiyat / pc. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® J Enjeksiyon kalıplama | 10,00 12,00 30,00 14,00 15,00 | 14 Günler / 60.288 h | EUR 1,88 | |||
| iglidur® J Enjeksiyon kalıplama | 12,00 14,00 36,00 16,00 18,00 | 14 Günler / 53.481 h | EUR 2,11 | |||
| iglidur® J Enjeksiyon kalıplama | 16,00 18,00 48,00 20,00 24,00 | 14 Günler / 49.737 h | EUR 2,33 | |||
| iglidur® J Enjeksiyon kalıplama | 20,00 23,00 60,00 26,00 30,00 | 14 Günler / 82.894 h | EUR 2,51 | |||