1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: JVFL-10
- Malzeme: iglidur® J
- Şekil: Önceden takılmış iki delikli flanşlı rulmanlar
- Boyutlar:
- d1 10 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Yüksek aşınma dayanıklılığı
- Toza ve kire dayanıklıdır
- Uygun maliyetli
iglidur® J - bakım gerektirmeyen iki delikli flanş yatağı
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
iglidur® J iki delikli flanşlı yatak, son derece geniş bir yelpazedeki farklı gereksinimleri karşılar. Malzeme evrensel uygulamalar için idealdir, gerçek anlamda 'çok yönlü'. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® J, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde son derece iyi bir performans sergiler ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler bakımından klasik bir çok yönlüdür.
Montaj
Yüklere bağlı olarak çeşitli emniyete alma yöntemleri dikkate alınır. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı yatak, H toleranslarına sahip önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
iglidur® J iki delikli flanşlı yatak, son derece geniş bir yelpazedeki farklı gereksinimleri karşılar. Malzeme evrensel uygulamalar için idealdir, gerçek anlamda 'çok yönlü'. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® J, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde son derece iyi bir performans sergiler ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler bakımından klasik bir çok yönlüdür.
- Çok iyi aşınma direnci
- Hafif
- Yağlama gerektirmez
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Montaj
Yüklere bağlı olarak çeşitli emniyete alma yöntemleri dikkate alınır. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı yatak, H toleranslarına sahip önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?