1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: HSM-0304-03
- Malzeme: iglidur® H
- Şekil: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Son derece yüksek hızlar için uygun
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında yüksek aşınma direnci
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® H | Yüksek sıcaklık ve kimyasal direnç
iglidur® H, yüksek nem veya su altındaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş elyaf takviyeli termoplastik bir malzemedir. İglidur® H'den yapılan kaymalı yataklar tamamen yağlama olmadan kullanılabilir; ıslak uygulamalarda, çevreleyen ortam ek yağlayıcı görevi görür. 200°C'ye kadar sıcaklıklar için uygundur. Sertleştirilmiş şaftlarla kullanıldığında çok düşük sürtünme katsayısı.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Açık deniz (Offshore)
Gemi inşaatı
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® H, yüksek nem veya su altındaki uygulamalar için özel olarak geliştirilmiş elyaf takviyeli termoplastik bir malzemedir. İglidur® H'den yapılan kaymalı yataklar tamamen yağlama olmadan kullanılabilir; ıslak uygulamalarda, çevreleyen ortam ek yağlayıcı görevi görür. 200°C'ye kadar sıcaklıklar için uygundur. Sertleştirilmiş şaftlarla kullanıldığında çok düşük sürtünme katsayısı.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Tıbbi teknoloji
Açık deniz (Offshore)
Gemi inşaatı
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?