chainflex® motor kablosu CF34.UL.D

CF34.UL.15.04.D product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı<br />2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış bükülmeye karşı son derece dayanıklı örgü.<br />3. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı<br />4. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı<br />5. İletken: özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış esnek versiyon<br />6. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
CF34.UL.15.04.D product image
igus-icon-lupe
play iconCF34.UL.15.04.D video
igus-icon-lupe
1 from 4
chainflex® motor kablosu CF34.UL.D
1. Dış kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı<br />2. Genel ekran: kalaylı bakır tellerden yapılmış bükülmeye karşı son derece dayanıklı örgü.<br />3. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş, köşebent dolgulu TPE karışımı<br />4. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli, özellikle düşük kapasiteli TPE karışımı<br />5. İletken: özellikle çıplak bakır tellerden yapılmış esnek versiyon<br />6. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
chainflex® motor kablosu CF34.UL.D
chainflex® motor kablosu CF34.UL.D
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Yağa ve biyo-yağa dayanıklı
  • Alev geciktirici
  • UV dirençli
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCF34.UL.15.04.D
4G1,5