1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: C500FM-0608-06
- Material: iglidur® C500
- Shape: Flanged bearings
- Dimensions: - d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
 
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at room temperature
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for high speeds
- Excellent friction coefficients
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Yüksek ortam ve sıcaklık direnci, +250°C'ye kadar, aşınmaya dayanıklı
iglidur® C500 +250°C'ye kadar olan uygulamalarda kullanılabilir ve ortama karşı son derece dayanıklıdır (örneğin hidrojen peroksit ile temizleme işlemlerinde), aşınmaya karşı dirençlidir ve düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Çeşitli özelleştirilmiş ürünler için de uygundur.
Tipik uygulama alanları
- Otomotiv
- Cam endüstrisi
- Gıda endüstrisi
- Makine mühendisliği
- Ağır makine / Tesis mühendisliği
Ne zaman kullanmalıyım?
- Yüksek esnekliğe sahip son derece ortama dayanıklı bir malzeme gerektiğinde
- Aşınmaya ve ortama çok dayanıklı bir malzeme gerektiğinde
Ne zaman kullanmamalıyım?
- FDA uyumlu bir yüksek sıcaklık malzemesi gerektiğinde
- Geniş bir boyut aralığına sahip, ortama dayanıklı ve yüksek sıcaklığa dayanıklı bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?