chainflex® kontrol kablosu CF9.UL

Aşamalı çıkış modeli
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0,5
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir. Daha yeni bir model mevcut: Ürün sayfasına git