iglidur® A200, flanşlı yatak, inç - A200FI

FDA uyumlu, düşük hızlar için

iglidur® A200, flanşlı yatak, inç - A200FI
iglidur® A200, flanşlı yatak, inç - A200FI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® A200, flanşlı yatak, inç - A200FI
iglidur® A200, flanşlı yatak, inç - A200FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: AFI-0204-04
  • Malzeme: iglidur® A200
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • d3 0.36 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.047 in
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • FDA uyumlu
  • EU10/2011'e uyumlu
iglidur® A200 | Düşük hızlar için FDA uyumlu
iglidur® A200'den üretilen kaymalı yataklar, gıda ile doğrudan temas halinde kullanım için uygundur. Gıda endüstrisi, tıbbi ekipman üretimi, küçük ev aletleri vb. makinelerdeki yatak noktaları için ideal çözümdür. Gıda uyumluluğunu sağlamak için katı yağlayıcıların eklenmesinden vazgeçilmesi gerektiğinden, iglidur® A200 özellikle aşınma direncine karşı tasarlanmıştır. Ayrıca iglidur® A200, kiri gömme kabiliyeti ve sessiz çalışması ile karakterize edilir.

Tipik uygulamalar

Gıda endüstrisi

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

   
Ne zaman kullanılır?
  • Gıdayla temasa uygun
  • Düşük gürültü seviyesi gerektiğinde
  • Kirin gömülü hale gelmesi gerektiğinde
  • FDA uyumluluğu gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?