chainflex® veri kablosu CF12

CF12.02.04.02 product image
igus-icon-lupe
1. Dış kılıf: Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı<br />2. Genel kalkan: galvanize çelik tel örgüden yapılmış oldukça esnek kalkan.<br />3. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş köşebent dolgulu TPE karışımı<br />4. Eleman ceketi: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı<br />5. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü.<br />6. Bantlama: plastik folyo<br />7. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı<br />8. İletken: çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir tasarıma sahip çok telli tel iletkenler<br />9. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Yüksek bükülme mukavemetli çelik tel örgü 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Her biri özellikle kısa adım uzunluğunda telli 2 çekirdek 5. Son derece yüksek bükülme mukavemetli örgülü bakır kalkan 6. Basınçlı ekstrüde eleman kılıfı 7. Özellikle esneklik açısından güçlü, ince çok telli iletken
igus-icon-lupe
1 from 3
CF12.02.04.02 product image
1. Dış kılıf: Basınçla ekstrüde edilmiş, halojen içermeyen TPE karışımı<br />2. Genel kalkan: galvanize çelik tel örgüden yapılmış oldukça esnek kalkan.<br />3. İç kılıf: basınçla ekstrüde edilmiş köşebent dolgulu TPE karışımı<br />4. Eleman ceketi: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı<br />5. Eleman kalkanı: kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece esnek örgü.<br />6. Bantlama: plastik folyo<br />7. Çekirdek yalıtımı: mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı<br />8. İletken: çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir tasarıma sahip çok telli tel iletkenler<br />9. Gerilim azaltma: yüksek gerilme mukavemetli merkez eleman
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Yüksek bükülme mukavemetli çelik tel örgü 3. Körük dolgulu ekstrüzyon 4. Her biri özellikle kısa adım uzunluğunda telli 2 çekirdek 5. Son derece yüksek bükülme mukavemetli örgülü bakır kalkan 6. Basınçlı ekstrüde eleman kılıfı 7. Özellikle esneklik açısından güçlü, ince çok telli iletken
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • UV dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCF12.02.04.02
(4x(2x0,25)C)C