chainflex® bükülebilir motor kablosu CFROBOT

CFROBOT.035 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı
2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece yüksek gerilme mukavemetli sargı
3. Kayar PTFE folyo
4. Çekirdek üzerinde ve genel kalkanın altında pamuk ipliği
5. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı
6. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir versiyonda örgülü iletken
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Son derece burulmaya dayanıklı bakır kalkan 3. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 4. İletken kablo
igus-icon-lupe
play iconCFROBOT.035 video
igus-icon-lupe
1 from 4
chainflex® bükülebilir motor kablosu CFROBOT
1. Basınçla ekstrüde edilmiş, alev geciktirici TPE karışımı
2. Kalaylı bakır tellerden yapılmış son derece yüksek gerilme mukavemetli sargı
3. Kayar PTFE folyo
4. Çekirdek üzerinde ve genel kalkanın altında pamuk ipliği
5. Mekanik olarak yüksek kaliteli TPE karışımı
6. Çıplak bakır tellerden yapılmış özellikle esnek bir versiyonda örgülü iletken
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Son derece burulmaya dayanıklı bakır kalkan 3. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 4. İletken kablo
chainflex® bükülebilir motor kablosu CFROBOT
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Burulma uygulamaları için
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • UV dayanımı: Yüksek
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCFROBOT.035
(1x10)C