iglidur® F, flange bearing, mm - FFM

Electrically conductive, highly pressure-resistant

iglidur® F, flange bearing, mm - FFM
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM drawing
1 from 2
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM
iglidur® F, flange bearing, mm - FFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: FFM-0405-04
  • Material: iglidur® F
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive

iglidur® F | Elektriksel olarak iletken, basınca çok dayanıklı

En yüksek sertlik ve sertlik ve özellikle iletkenlik. Malzemelerin elektrik iletkenliği söz konusu olduğunda, özellikle elektrostatik yüklenmenin gerçekleşmemesi gereken uygulamalarda, iglidur® F doğru seçimdir. Ayrıca, iglidur® F basınca karşı çok dayanıklıdır. Oda sıcaklığında, statik olarak 105MPa'ya kadar yüklenebilir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomotiv
  • Tekstil endüstrisi

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Malzemenin elektriksel olarak iletken olması gerekiyorsa
  • Yüksek statik basınç yükleri için

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Mekanik yeniden işleme gerektiğinde
  • Maksimum aşınma direnci gerektiğinde
  • Kuru çalışmada çok düşük bir sürtünme katsayısı gerektiğinde
  • Su altında kullanım için
  • Üniversal bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?