1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: H4FM-0405-04
- Malzeme: iglidur® H4
- Şekil: Flanşlı rulmanlar satın alın
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 4 mm
- b2 0.75 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Yüksek hızlar için uygundur
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında yüksek aşınma direnci
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® H4 | +200°C'ye kadar sıcaklıklar için otomotiv standardı
iglidur® H4 kaymalı yataklar, ekonomik yönlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinde yüksek yük kapasitesi, iyi aşınma direnci ve iyi sıcaklık direnci anlamına gelir. +200°C'ye kadar sıcaklıklar, 65MPa'ya kadar izin verilen yüzey basıncı ve mükemmel kimyasal direnç, temel özelliklerden sadece bazılarıdır. Katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını azaltır ve ayrıca oldukça uygun maliyetli olan iglidur® H2 kaymalı yataklara kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş olan aşınma direncini destekler.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Otomotiv
Ambalaj endüstrisi
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® H4 kaymalı yataklar, ekonomik yönlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğinde yüksek yük kapasitesi, iyi aşınma direnci ve iyi sıcaklık direnci anlamına gelir. +200°C'ye kadar sıcaklıklar, 65MPa'ya kadar izin verilen yüzey basıncı ve mükemmel kimyasal direnç, temel özelliklerden sadece bazılarıdır. Katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını azaltır ve ayrıca oldukça uygun maliyetli olan iglidur® H2 kaymalı yataklara kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş olan aşınma direncini destekler.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
Otomotiv
Ambalaj endüstrisi
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?