iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM

V0 rating according to UL94, universal

iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM
iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM drawing
1 from 2
iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM
iglidur® G V0, flange bearing, mm - GV0FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GV0FM-0608-06
  • Material: iglidur® GV0
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® G V0 | UL94'e göre V0 sınıflandırması, üniversal

iglidur® GV0, normal sıcaklık aralığında evrensel kullanım için UL94'e göre V0 derecesine sahip ilk iglidur® malzemesidir ve bu nedenle yüksek yangın koruma gereksinimleri olan uygulamalar (araç içi, havacılık, bina teknolojisi vb.) için önceden belirlenmiştir. V0 derecesine sahip diğer tüm iglidur® malzemeleri yüksek sıcaklık segmentine aittir. Genel mekanik ve termal özellikler, çok yönlü iglidur® G ile büyük ölçüde karşılaştırılabilir.

Tipik uygulama alanları

  • Yolcu koltukları
  • Asansörler
  • Yürüyen merdivenler
  • Şalter dolapları
  • Menteşeler

Ne zaman kullanmalıyım?

  • Normal çevre koşulları için UL94 V0 sınıfı bir malzeme gerektiğinde
  • Ekonomik bir UL94V0 sınıfı malzeme gerektiğinde

Ne zaman kullanmamalıyım?

  • Yüksek çalışma sıcaklıkları için UL94 V0 sınıfı bir malzeme gerektiğinde
  • Özel yangın standartlarına uymayan standart bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?