iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI

Endurance runner with high media resistance

iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI drawing
1 from 2
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI
iglidur® H1, sleeve bearing, imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: H1SI-0203-03
  • Material: iglidur® H1
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Excellent wear resistance at room temperature
  • Very good wear resistance at medium temperatures
  • Excellent wear resistance at high temperatures
  • Suitable for very high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Very low moisture absorption
  • Good wear resistance under water
  • Very high media resistance
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Mould resistant according to DIN EN ISO 846

iglidur® H1 | Yüksek ortam direncine sahip dayanıklı yolluk

iglidur® H1, aşırı çevre koşulları altında uzun hizmet ömrü gerektiğinde ilk tercihtir. En yüksek aşınma direnci, sadece ambalaj ve gıda teknolojisinde veya otomotiv mühendisliğinde değil, olağanüstü sıcaklık ve ortam direnci ile eşleştirilmiştir.

Tipik uygulama alanları

  • Otomat makineleri
  • İçecek endüstrisi
  • Tekstil endüstrisi
  • Ambalaj endüstrisi

Ne zaman kullanılmalı?

  • Sıcaklık ve nem etkisi altında en yüksek hizmet ömrü gerektiğinde
  • Düşük sürtünme katsayısı ve yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • Düzenli olarak agresif temizlik yapıldığında (sıçratma, buhar püskürtme)
  • Malzeme motor bölmesinde kullanıldığında

Ne zaman kullanmamalı?

  • Yüksek yüzey basınçları oluştuğunda
  • Sadece en iyi evrensel kimyasal direnç gerektiğinde
  • En iyi aşınma direncinin önemli olmadığı uygun maliyetli bir yüksek sıcaklık malzemesi gerektiğinde
  • Yüksek sıcaklık direncine sahip FDA uyumlu bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?