TPE veri yolu kablosu | DVI-D/HDMI, konnektör A: pin DVI-D, konnektör B: pin DVI-D

MAT90455657 product image
igus-icon-lupe
- DVI
- İç ceket olmadan
• Enerji zinciri uygulamaları için
• TPE dış kılıf
- Bükülme faktörü 12,5xd
• Genel kalkan
• Yağa dayanıklı & alev geciktirici
• 10 milyon çift vuruş garantili
  • 4 yıla kadar garanti
  • igus-icon-lieferzeitMAT90455657
    (4x(2xAWG28)C+(2xAWG28)+3xAWG28)C
    DVI
    both-sided straight
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 7,5 m * igus® GmbH was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us!