iglidur® J350, flanşlı rulman, imperial - J350FI

Yüksek sıcaklıkta yüksek boyutsal kararlılığa sahip maraton koşucusu

iglidur® J350, flanşlı rulman, imperial - J350FI
iglidur® J350, flanşlı rulman, imperial - J350FI drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J350, flanşlı rulman, imperial - J350FI
iglidur® J350, flanşlı rulman, imperial - J350FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: J350FI-0203-03
  • Malzeme: iglidur® J350
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Daha fazla iglidur® J350 parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® J350 | Sıcaklıkta yüksek boyutsal kararlılığa sahip dayanıklı yolluk - birçok şaft ve yük kolektifi ile kullanılabilir
Döner uygulamalar için üstün bir kaymalı yatak - hem de birçok farklı çelik şaft üzerinde: Flanşlı iglidur® J350 yataklar ile hizmet ömrü genellikle 2MPa ile 50MPa arasındaki yüklerle katlanabilir. Yüksek sıcaklık direnci onu çok yönlü bir malzeme haline getirir.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
Otomotiv
Cam sanayi
Takım tezgahları

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Orta ve yüksek yüklerde dönme hareketi için aşınmaya dayanıklı bir rulman gerektiğinde
  • Yüksek sıcaklıklarda kullanım için uygun maliyetli bir rulman gerektiğinde
  • 150°C'ye kadar pres-fit gerekli olduğunda
  • Yüksek yüklerde yüksek aşınma direnci gerektiğinde
  • Rulman şok yüklemeye maruz kaldığında
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?