igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
- Kirlilik derecesi: 3
- Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
- Aşırı gerilim kategorisi: III
- Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
- Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
- Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama
- Kontaklar: Pirinç, altın kaplama
- Conta: FPM/HNBR
- Yalıtım gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
- Kontak tipi: Dişi kıvrım
- Fiş tasarımı: Sinyal konektörü
igus-icon-lieferzeitMAT0179602
P-Type 16-pole 1 coding slots