igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 of 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Malzeme: Çinko döküm/pirinç, nikel kaplama
- Kirlilik derecesi: 3
- Koruma sınıfı: IP 66/67 [takılı]
- Aşırı gerilim kategorisi: III
- Sıcaklık aralığı: -20 °C ila +130 °C
- Rakor somunu/vidası: Pirinç, nikel kaplama
- Sıkıştırma halkası malzemesi: Pirinç, nikel kaplama Kontaklar: Pirinç, altın kaplama Conta: FPM/HNBR İzolasyon gövdesi: PA 6.6/PBT, UL 94/V0 Kontak tipi: Kıvrımlı pim Fiş tasarımı: Sinyal kuplajı
igus-icon-lieferzeitMAT0179610
E-Type [8+1]-pole 3 coding slots