iglidur® M250, thrust washer, imperial - M250TI

The tough all-rounder with excellent vibration dampening

iglidur® M250, thrust washer, imperial - M250TI
iglidur® M250, thrust washer, imperial - M250TI drawing
1 from 2
iglidur® M250, thrust washer, imperial - M250TI
iglidur® M250, thrust washer, imperial - M250TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: MTI-04
  • Material: iglidur® M250
  • Shape: Thrust washers
  • Dimensions:
    • d1 0.25 inch
    • d2 0.6201 inch
    • s 0.09 inch
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Robust all-rounder material
  • Excellent vibration dampening
  • Resistant to edge pressure
  • High impact resistance

iglidur® M250 | Olağanüstü titreşim sönümleme özelliğine sahip sağlam, çok yönlü araç

Kendinden yağlamalı malzeme iglidur® M250 özellikle darbe direnci, titreşim sönümleme ve aşınma direnci ile karakterize edilir. Özellikle spor ekipmanları ve paketleme makineleri gibi malzemenin titreşim sönümleme işlevinin gerekli olduğu stresler altında kendini kanıtlar. Kiri gömme özelliğine de sahip olduğundan, tarım makineleri ve bahçe ekipmanları için de uygundur.

Tipik uygulama alanları

  • Ziraat mühendisliği
  • Makine mühendisliği
  • Mobilya / Endüstriyel tasarım
  • Tekstil endüstrisi

Ne zaman kullanılmalı?

  • Malzeme ağır kirlenmeye maruz kaldığında
  • Mükemmel titreşim sönümleme için
  • Düşük ila orta hızlarda
  • Mekanik yeniden işleme gerektiğinde
  • Kenar basıncına karşı duyarsız
  • Yüksek darbe direnci
  • DIN 1850'ye göre kalın et kalınlıkları

Ne zaman kullanmamalı?

  • Islak alanlardaki uygulamalar için
  • Çok yüksek hassasiyet gerektiğinde
  • Çok düzgün şaftlar için
  • Maksimum aşınma direncine sahip uygun maliyetli bir malzeme gerektiğinde
Unsure if it fits?