iglidur® P210, kaymalı yatak, mm - P210SM

Ekseni etrafında döndürme, haddeleme ve daha pek çok uygulama konusunda uzman

iglidur® P210, kaymalı yatak, mm - P210SM
iglidur® P210, kaymalı yatak, mm - P210SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® P210, kaymalı yatak, mm - P210SM
iglidur® P210, kaymalı yatak, mm - P210SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: P210SM-0405-04
  • Malzeme: iglidur® P210
  • Şekil: Kaymalı yatak satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında iyi aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
  • DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
iglidur® P210 | Döner ve yuvarlanır uygulamalar için uzman - Neredeyse tüm millerde iyi sürtünme ve aşınma katsayıları
iglidur® P210 kaymalı yataklar ile kullanıcı, özellikle 20MPa'ya kadar orta yüklerin söz konusu olduğu pivot uygulamalarında ortalamanın üzerinde dayanıklılık gösteren çok yönlü rulmanlara sahip olur. Bu çok yönlü malzeme, müşteriye özel birçok çözümde ve çubuk stok malzemesi olarak değerini zaten kanıtlamıştır. Klipsli veya önceden yüklenmiş tasarımların yanı sıra araç içi uygulamalar da mümkündür.

Tipik uygulamalar

Tarım
Makine aletleri
Mobilya/Endüstriyel tasarım
Tekstil endüstrisi

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
 
Ne zaman kullanılır?
  • Nemli ortamlarda kullanım için üniversal bir kaymalı yatak gerektiğinde
  • Orta yüklerde pivot uygulamaları için aşınmaya dayanıklı kaymalı yatak gerektiğinde
  • Kenar yükleri ve şoklar oluştuğunda
  • İglidur® J'nin yüzey basıncı yetersiz olduğunda
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?