Standart konnektör, seri 617, M17 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
Standart konnektör, seri 617, M17 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri 617, M17 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri 617, M17 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri 617, M17 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
Standart konnektör, seri 617, M17 sinyal bağlantısı, dahil. kişiler
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right


  • Material: nickel-plated zinc die casting/brass
  • Degree of contamination: 3
  • Protection class: IP 66/67 [plugged in]
  • Overvoltage category: III
  • Temperature range: -20 °C to +130 °C
  • Union nut/screw: nickel-plated brass
  • Clamping ring material: nickel-plated brass
  • Contacts: gold-plated brass
  • Seal: FPM
  • Insulation insert: PBT, UL 94/V0
  • Contact type: male crimp
igus-icon-lieferzeitMAT0179640
E-Type 17-pole