Aşamalı çıkış modeli
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
- En ağır iş uygulamaları ve özellikle 4 x d'ye kadar küçük yarıçaplar için
- TPE dış kılıf
- Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
- Biyo-yağa dayanıklı
- Halojen içermez
- Silikon içermez
- PVC içermez
- UV dirençli
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCF298.01.04
4x0,14
igus-icon-info
Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.