chainflex® motor kablosu CFCRANE.PUR

Aşamalı çıkış modeli
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Ekstrüde edilmiş, aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR kılıf karışımı 2. Yüksek eğilme mukavemetli bakır genel kalkan 3. İletken kauçuktan iletken katman 4. Ekstrüde EPR yalıtım 5. İletken kauçuk iletken tabaka 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Ekstrüde edilmiş, aşınmaya karşı yüksek dirençli PUR kılıf karışımı 2. Yüksek eğilme mukavemetli bakır genel kalkan 3. İletken kauçuktan iletken katman 4. Ekstrüde EPR yalıtım 5. İletken kauçuk iletken tabaka 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • En yüksek voltaj ve çıkış değerleri için
  • PUR dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Çentiğe dayanıklı
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV direnci: orta
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Bu parça üretimi durdurulmuş bir modeldir.