1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: GLWSI-0203-04
- Material: iglidur® GLW
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Fogging behaviour according to DIN 75201-B
- Low-cost material for high-volume production
iglidur® GLW | Yüksek hacim için düşük maliyetli malzeme
iglidur® GLW malzemesi ile müşterilerimize yüksek hacimli uygulamalar için iglidur® G'ye bir alternatif sunabiliyoruz. İglidur® G ile benzer karakteristik değerlere sahip olan iglidur® GLW, özellikle statik yükler için tavsiye edilir. İglidur® G'nin dinamik özelliklerinden büyük ölçüde vazgeçilebilen bu uygulamalar için çok uygun maliyetli bir alternatiftir.
Tipik uygulama alanları
- Otomotiv
- Makine mühendisliği
- Robotik endüstrisi
Ne zaman kullanmalıyım?
- Yüksek hacimler için ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyaç duyduğumda
- Yüksek, öncelikle statik yükler için
- Düşük ila orta hızlarda
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Duvar yüzeyinin mekanik olarak yeniden işlenmesi gerektiğinde
- Esas olarak dinamik yükler için
- Maksimum aşınma direnci gerektiğinde
- Su altında kullanım için
Unsure if it fits?