Binder M12-A açılı soket, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, vidalı terminal, IP67, UL

MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 product image
igus-icon-lupe
MAT0172523 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 5
Binder M12-A açılı soket, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açılı soket, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açılı soket, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açılı soket, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açılı soket, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1436 822 05, 99 1430 822 04, vidalı terminal, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT0172523
4 pin