Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL

MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 product image
igus-icon-lupe
MAT01727838 technical drawing
igus-icon-lupe
1 of 4
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
Binder M12-A açısal konnektör, 6,0-8,0 mm, ekranlı, 99 1429 822 04, 99 1437 822 05, vidalı terminal, IP67, UL
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
igus-icon-lieferzeitMAT01727838
5 pin