Siyah deri koruyucu ceket, son derece yüksek aşınma direnci ile karakterize edilir ve zorlu uygulamalar için idealdir. -40°C ile +100°C arasındaki aşırı çalışma sıcaklıklarında bile esnekliğini ve güvenilirliğini korur.
Basit değiştirme ve yenileme seçenekleri sayesinde, özellikle kullanıcı dostudur. Malzeme ayrıca silikon ve asbest içermez, bu da ek güvenlik ve çevre dostu olmasını sağlar.
Bu ürünü standart uzunluklarda doğrudan stoklarımızdan sunuyoruz, böylece istediğiniz zaman hızlı ve kolay bir şekilde temin edebilirsiniz.