dryspin mil motoru kılavuz vida, geçme P=0, M3 | DST diş | RH | paslanmaz çelik | uzunluk: 150 mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Dış çap: 5 - 12 mm 
  • Hatve: 2,54 - 50 mm 
  • Çok ağızlı
  • Kendinden kilitli değil
  • Uzunluk 310 mm
igus-icon-lieferzeitDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8