readycable® encoder cable similar to Festo KDI-MC-M8-SUB-9-xxx, base cable PVC 10 x d

  • Requirements: For medium duty applications
  • Outer jacket: PVC
  • Overall shield
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-4-1
  • Flame retardant
  • Silicone-free
  • chainflex® class: 4.4.2.1

Danışma

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h