1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: H1SM-0304-05
- Malzeme: iglidur® H1
- Biçim: Kaymalı yatak satın alın
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
- Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
- Çok yüksek hızlar için uygundur
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında yüksek aşınma direnci
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® H1 | Yüksek ortam direncine sahip dayanıklı yolluk
iglidur® H1, aşırı çevre koşulları altında uzun hizmet ömrü gerektiğinde ilk tercihtir. En yüksek aşınma direnci, ambalaj ve gıda endüstrisinde veya otomotiv endüstrisinde değil, yalnızca buralarda değil; olağanüstü sıcaklık ve ortam direnci ile birleştirilmiştir.
Tipik uygulamalar
Otomat makineleri
İçecek endüstrisi
Tekstil endüstrisi
Ambalaj endüstrisi
Daha fazla uygulama bulun:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?