iglidur® H370, kaymalı yatak, mm - H370SM

Su altında son derece uzun kullanım ömrü ve yüksek kimyasal direnci

iglidur® H370, kaymalı yatak, mm - H370SM
iglidur® H370, kaymalı yatak, mm - H370SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® H370, kaymalı yatak, mm - H370SM
iglidur® H370, kaymalı yatak, mm - H370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: H370SM-0304-03
  • Malzeme: iglidur® H370
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Yüksek sıcaklıklarda iyi aşınma direnci
  • Çok yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında mükemmel aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • Elektriksel olarak iletken
iglidur® H370 | Su altında en yüksek hizmet ömrü ve yüksek ortam direnci
Su altındaki uygulamalar için iglidur® H370 doğru çözümdür. Yataklar son derece yüksek yükleri emer, kimyasallara karşı dirençlidir ve +200°C'ye kadar sıcaklıklarda kullanılabilir.

Tipik uygulamalar

Akışkan teknolojisi
Açık deniz
Gemi inşaatı
Ağır makine / Tesis yapımı
Paketleme endüstrisi

Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler

 
Ne zaman kullanılır?
  • Su altında kullanım için
  • Yüksek sıcaklık direnci gerektiğinde
  • Yüksek mekanik yükleme ve aşınma direnci gerektiğinde
  • İyi kimyasal direnç gerektiğinde
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?