readycable® encoder cable similar to Rexroth IKS0259, base cable TPE 5 x d

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Bio-oil-resistant
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • chainflex® class: 7.6.4.1

Danışma

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h