readycable® motor cable suitable for Parker iMOK44, base cable iguPUR 15 x d

  • Requirements: For flexing applications
  • Outer jacket: iguPUR
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 50363-10-2
  • Silicone-free
  • Flame retardant
  • chainflex® class: 3.1.3.1

Danışma

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h