xiros® thrust washer, SL, xirodur B180, balls made of glass, slim line, mm

  • contact with food
  • non-metallic
  • smooth running
  • low humidity absorption
  • chemically resistant
  • seawater resistant
  • dirt resistant
  • cost-effective
  • Balls material: Glass
  • Rings material: xirodur B180

Uygun olup olmadığından emin değil misiniz?

teknik veriler
İndirmeler

Danışma

Photo
Cihan Doğan

POLİMER YATAKLAR ve LİNEER SİSTEMLER ÜRÜN SORUMLUSU

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h