iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm

Dayanıklı, ağır hizmet tipi rulman

iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm
iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm drawing
1 from 2
iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm
iglidur® Q2, kaymalı yatak, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q2SM-0304-03
  • Material: iglidur® Q2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Yüksek hızlar için uygundur
  • Kenar basıncına karşı son derece dayanıklı
  • Şoklara ve darbelere karşı çok dayanıklı
  • Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
iglidur® Q2 | Dayanıklı ağır hizmet rulmanı
iglidur® Q2 kaymalı yataklar yüksek yük kapasitesine ve yüksek yüklerde iyi aşınma direncine sahiptir. Fiyat-performans açısından mükemmeldir. Katı yağlayıcılar sürtünme katsayısını azaltır ve aşınmaya karşı direnci artırır, bu da diğer iglidur® kaymalı yataklara kıyasla özellikle ağır yüklü pivot uygulamalar için geliştirilmiştir.Tipik uygulamalar

Tarım
İnşaat makineleri
Makine aletleri

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

 
Ne zaman kullanılır?
  • Yüksek dinamik yükler oluştuğunda
  • Yüksek yüklere ek olarak, şoklar, darbeler, kir oluştuğunda
  • Yüksek yüklü pivot hareketleri için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Unsure if it fits?