igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 2
- Esnek uygulamalar için
- iguPUR dış ceket
- Genel kalkan
- Alev geciktirici
- Silikon içermez
- UV dirençli
- Yağa dayanıklı (DIN EN 50363-10-2'ye göre)
- 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF891.05.02
(2x0,5)C
Typical application areas
| Çift stroklar* | 1 milyon | 3 milyon | 5 milyon |
|---|---|---|---|
| sıcaklık, | R dk. | R dk. | R dk. |
| dan/e kadar [°C] | [faktör x d] | [faktör x d] | [faktör x d] |
| -20/ -10 | 15 | 16 | 17 |
| -30/ +70 | 12,5 | 13,5 | 14,5 |
| +70 / +80 | 15 | 16 | 17 |