dryve motor kontrol sistemi - seçin, tıklayın, kontrol edin ...
Hareket mesafeleri, konumlar, hızlar, çalışma süreleri - düz lineer robotlar ve 2 eksenli delta robotlar için yeni web tabanlı kontrol sistemi ile kolayca tanımlanır.
- Yazılım veya uygulama yüklemesi gerekmez, hızlı başlatma
- Akıllı telefon (tarayıcı), tablet veya dizüstü bilgisayar aracılığıyla kontrol edilebilir
- Basit ve sezgisel kullanıcı arabirimi, kontrol sistemi dakikalar içinde kurulur
- Çok sayıda endüstriyel kontrol sistemiyle uyumludur (örn. Siemens S7/Beckhoff)
- DC, EC ve adımlı motorlara uygun
- Uygun maliyetli
Hemen kullanıma hazır
dryve motor kontrol sistemi, ağınıza bağlanabilir ya da bir ağ kablosu aracılığıyla doğrudan kontrol ünitesine (PC veya PLC) bağlanabilir.
Daha sonra kontrol sistemini yazılım yüklemeniz gerekmeden doğrudan tarayıcıdan başlatabilirsiniz.
This allows adjustments to be carried out in one minute.
Basit kontrol sistemi
Amatör olsanız bile, basit ve sezgisel tarayıcı arayüzünü kullanarak lineer ekseninizin hareket mesafelerini, konumunu,
hızını ve çalışma süresini parametrelendirebilirsiniz. Movements
that are continuously repeated are
known as "looping" and can be set in just a few seconds. Bir öğretme işlevi, konum ayarlarının yalnızca tek bir dokunuş ile yapılmasını sağlar.
Industrial standards
Standardised communication protocols such as CANopen or Modbus TCP as a gateway make it very easy to connect to
industrial control systems, e.g. Siemens S7 veya Beckhoff.
The ten digital inputs and five outputs enable easy communication with industrial control systems,
but also with inexpensive open source modules such as Arduino or Raspberry Pi.
Powerful technology
dryve supports DC, EC and stepper motors, both in open loop and closed loop technology.
The high supply voltage of up to 48V ensures high motor speeds. 7A nominal akım ve 21A yüksek tepe akımı,
güçlü ve dinamik hareketler sağlar.