chainflex® veri kablosu CF11

CF11.01.04.02 product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Yüksek eğilme dayanımlı örgülü bakır ekran 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Her biri kısa adım uzunluğunda çok telli 2 damar 5. Esnek olarak ekstra güçlü ince çok telli iletken
igus-icon-lupe
play iconCF11.01.04.02 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
CF11.01.04.02 product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş TPE bileşiği 2. Yüksek eğilme dayanımlı örgülü bakır ekran 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Her biri kısa adım uzunluğunda çok telli 2 damar 5. Esnek olarak ekstra güçlü ince çok telli iletken
CF11.01.04.02 video
  • Aşırı ağır hizmet uygulamalarına uygun
  • TPE dış kılıf
  • Genel kalkan
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • PVC içermez
  • UV dirençli
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF11.01.04.02
(4x(2x0,14))C