chainflex® kontrol kablosu CF130.UL

CF130.03.02.UL product image
igus-icon-lupe
1. Körük dolgulu ekstrüzyon 2. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek elemanı etrafında demetler halinde sarılmış damarlar 3. İnce çok telli tel iletken
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CF130.03.02.UL product image
1. Körük dolgulu ekstrüzyon 2. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek elemanı etrafında demetler halinde sarılmış damarlar 3. İnce çok telli tel iletken
  • Orta derece zorluğa sahip uygulamalar için
  • PVC dış kılıf
  • Alev geciktirici
  • Silikon içermez
  • Yağ direnci yok
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF130.03.02.UL
2x0,34